(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBW-EB10-T
防雨ポッキン延長ブレーカー(アース付・漏電遮断器付) エンチョウコード

防雨ポッキン延長ブレーカー(アース付・漏電遮断器付) PBW-EB10-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
19,768円
税込単価
21,745円

【特長】・危険な漏電事故を未然に防ぐ漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(E...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • ケーブル長(m):
    10
  • 漏電保護:
  • 質量(g):
    2300.000
  • 材質1:
    ブレーカーカバー:ABS樹脂
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • コンセント仕様定格:
    キャップ付2P・15A アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    SVCT
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線

(i)ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用してください。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PBW-EB10-T 解除

Loading...

PBW-EB10-T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
漏電遮断器仕様
過負荷保護
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBW-EB10-T

4937305050613
162-0509
漏電地絡保護専用
-

1個

19,768( 21,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険な漏電事故を未然に防ぐ漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付三ツ口コンセントです。
・2芯・3芯兼用プラグです。
【用途】
・漏電保護機能が義務付けられた現場に。
・保護機能のない機器に漏電保護機能を持たせたい時に。
【材質】
・ブレーカーカバー:ABS樹脂●電線種:VCT2.0mm2

(i)ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用してください。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PBW-EB10-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨ポッキン延長ブレーカー(アース付・漏電遮断器付)の型番PBW-EB10-Tのページです。
型番PBW-EB10-Tに関する仕様情報を記載しております。

防雨ポッキン延長ブレーカー(アース付・漏電遮断器付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PBW-EK10-T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 漏電遮断器仕様 過負荷保護

20,064円

( 22,070円 )
1個 -

1日目

4937305050620162-2056漏電過負荷短絡保護兼用

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました