(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,590円 ~ 13,963円
税込価格
11,649円 ~ 15,359円

【特長】・選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    62
  • 消費効率(lm/W):
    165.0
  • 長さ(mm):
    1250
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 取付には工事が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
詳細タイプ
消費電力(W)
電圧(V)
電源(V)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5200
40形
31.5
-
AC100~242
150
2100.0
364-6724

1パック

2個入り

10,590( 11,649円 )

1日目

6900
-
41.8
AC100~242
-
150
2100.0
364-6934

1個

13,963( 15,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

(i)ご注意

  • 取付には工事が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました