(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス 360×146×250 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーボックス 360×146×250 ホワイト

通常価格(税別)
157,142円 ~ 229,588円
税込価格
172,856円 ~ 252,547円

【特長】・鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。・扉の開閉履歴を記録し、付属...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
認証方式
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
251-1390
履歴閲覧ソフト
履歴テンキー式
4952417136147

1個

157,142( 172,856円 )

9日目

251-1388
-
指紋認証式
4952417136123

1個

229,588( 252,547円 )

1日目

251-1389
-
ICカード式
4952417136130

1個

161,626( 177,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
・扉の開閉履歴を記録し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
【材質】
・電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス 360×146×250 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました