(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用樹脂ワックス オール 574536

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床用樹脂ワックス オール 574536

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,975円
税込単価
21,973円

【特長】・化学床・木床他あらゆる床材に対応しています。・一般住宅にも適した滑り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4903339574531
  • トラスココード:
    259-1598
  • 質量(g):
    19300.0
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂、水
  • 容量(L):
    18

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。
  • 性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

574536

1個

19,975( 21,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学床・木床他あらゆる床材に対応しています。
・一般住宅にも適した滑りにくいワックスです。
・作業性に優れています。
・耐久性に優れ、大切な床をキズや汚れから保護します。
・ペール缶タイプ「573731 湯用樹脂ワックス オール 木床用 18L」と容量・内用液の変更はありましぇん。
【用途】
・化学床・木床など床材を選ばず、あらゆる床材に使用に。
【材質】
・主成分:合成樹脂、水

(i)ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。
  • 性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床用樹脂ワックス オール 574536の型番574536のページです。
型番574536に関する仕様情報を記載しております。

床用樹脂ワックス オール 574536のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました