(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車載対応保冷庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車載対応保冷庫

通常単価(税別)
39,800円
税込単価
43,780円

【特長】・コンパクトな保冷庫です・家庭・事務所用電源(AC100V)にも、車載...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 温度調節範囲(℃):
    -20~20
  • 電源(V):
    100V
  • 外寸法(mm):
    320×320×570
  • 内容量(L):
    20
  • JANコード:
    4582228228634
  • トラスココード:
    153-2014
  • 質量(g):
    8200.0
  • 材質1:
    フタ・外装:ポリプロピレン(PP)
  • 消費電力(W):
    40
  • 収納目安:
    500mlペットボトル17本、350ml缶28本
  • 電源詳細:
    AC100、DC12/24

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N18-77

1個

39,800( 43,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな保冷庫です
・家庭・事務所用電源(AC100V)にも、車載用電源(DC12/24V)にも対応可能です
【用途】
・飲料・食材のストックに
・アウトドアに
【材質】
・フタ・外装:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載対応保冷庫の型番N18-77のページです。
型番N18-77に関する仕様情報を記載しております。

車載対応保冷庫のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました