(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック付きデスク

ラック付きデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,565円
税込価格
17,122円

【特長】・ラック付きで収納機能もあるデスクです。・天板はメラミン塗装で傷つきに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 材質1:
    天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
  • 材質2:
    フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 奥行(mm):
    620
  • 間口(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    1200(ラック)、700(デスク)
  • 質量(g):
    16500

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック/ブラック
4967576533140
258-1169

1個

15,565( 17,122円 )

1日目

ライトナチュラル/ブラック
4967576533133
258-1168

1個

15,565( 17,122円 )

1日目

ライトナチュラル/ホワイト
4967576533126
258-1165

1個

15,565( 17,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック付きで収納機能もあるデスクです。
・天板はメラミン塗装で傷つきにくく、耐久性に優れています。
・アジャスター付きなのでがたつきを防止します。
・ラックの位置は左右選べます。
・ラックはA4ファイルが収納可能です。
【用途】
・オフィス、事務スペースに。
【材質】
・天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック付きデスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました