(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSW-600-W
昇降デスク用デスクサイドワゴン サギョウヨウデスク

昇降デスク用デスクサイドワゴン DSW-600-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,313円
税込単価
14,644円

【特長】・デスクの横に置いて使用できるデスクサイドワゴンで、昇降デスクと組み合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    低圧メラミン
  • 材質2:
    化粧紙プリントパーティクルボード
  • 材質3:
    スチール(粉体塗装)
  • 奥行(mm):
    594
  • 間口(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    900
  • 質量(g):
    11700

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DSW-600-W 解除

Loading...

DSW-600-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSW-600-W

ホワイト
4967576493895
257-2671

1個

13,313( 14,644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクの横に置いて使用できるデスクサイドワゴンで、昇降デスクと組み合わせてさらに便利に使用できます。
・天板にはメラミンを採用、水も熱もOKなのでコーヒーやカップ麺なども安心しておくことが出来ます。
・デスクやワゴンを組み合わせて便利に使用できます。
・手前のワイヤーが外せるので、物の出し入れが便利にできます。
【用途】
・オフィス・デスクサイドに。
【材質】
・低圧メラミン
・化粧紙プリントパーティクルボード
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DSW-600-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降デスク用デスクサイドワゴンの型番DSW-600-Wのページです。
型番DSW-600-Wに関する仕様情報を記載しております。

昇降デスク用デスクサイドワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSW-600-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

13,313円

( 14,644円 )
1個 あり

2日目

ブラック4967576493642257-2218

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました