(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモコン式ポータブルワークライト 87238

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リモコン式ポータブルワークライト 87238

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,833円
税込単価
15,216円

【特長】・専用リモコンを使って離れたところから遠隔操作できます。・一つのリモコ...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    400~1600
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    170
  • 最大点灯時間(h):
    14
  • 幅(mm):
    175
  • 保護等級:
    IPX5相当
  • JANコード:
    4976463872385
  • 質量(g):
    834.000
  • トラスココード:
    237-1337
  • 電源(V):
    専用充電池
  • 充電時間(時間):
    6.5
  • 照射角(°):
    120

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)400~1600種類LED
商品タイプ投光器特殊タイプバッテリータイプ
奥行(mm)45高さ(mm)170
最大点灯時間(h)14幅(mm)175
保護等級IPX5相当JANコード4976463872385
質量(g)834.000トラスココード237-1337
電源(V)専用充電池充電時間(時間)6.5
照射角(°)120 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87238

1個

13,833( 15,216円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用リモコンを使って離れたところから遠隔操作できます。
・一つのリモコンで複数台の点灯操作が可能です。
・モバイルバッテリー機能でスマホへのUSB充電が可能です。
・使用状況に合わせて400、700、1000、1600lmの調光が可能です。
・弱点灯時は最大14時間連続使用可能です。
【用途】
・現場作業・アウトドアに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコン式ポータブルワークライト 87238の型番87238のページです。
型番87238に関する仕様情報を記載しております。

リモコン式ポータブルワークライト 87238のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト