(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロニーカウンター AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コロニーカウンター AC100V

通常単価(税別)
72,000円
税込単価
79,200円

【特長】・コンパクトな設計です・LED照明は調節できるので最適な明るさで使用で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適合シャーレ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-3

360(幅)×300(奥行)×180(高さ)mm
Φ50~150
4573359616766
4000
153-3574

1個

72,000( 79,200円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計です
・LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます
・カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます
・ユニークな上部からの照明付です
・拡大鏡倍率は3倍もしくは9倍です
【用途】
・各種培養時の微生物コロニー計測に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロニーカウンター AC100Vの型番J-3のページです。
型番J-3に関する仕様情報を記載しております。

コロニーカウンター AC100Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 適合シャーレ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

50,381円

( 55,419円 )
1個 -

25日目

255(幅)×210(奥行)×160(高さ)mmΦ50~9045733596167592200153-3577

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました