(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,496円 19,303円
税込単価
34,646円 21,233円

【特長】・火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    粉末
  • ストップ機能:
  • 放射時間(秒):
    約14
  • 薬剤量(kg):
    3
  • JANコード:
    4589998361998
  • トラスココード:
    338-5821
  • 高さ(mm):
    440
  • 放射距離(m):
    3~6
  • 質量(g):
    3900
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 設計標準使用期限:
    10年

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ消火器仕様蓄圧式
消化剤タイプ粉末ストップ機能
放射時間(秒)約14薬剤量(kg)3
JANコード4589998361998トラスココード338-5821
高さ(mm)440放射距離(m)3~6
質量(g)3900材質1本体:アルミニウム
設計標準使用期限10年 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKA10B

1個

31,496円

19,303

( 21,233円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。
・従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。
・リン酸アンモニウムを90%以上含有し、油火災(B火災)への消火能力が向上しました。
・アルミ製容器でさびにくく軽量です。
・溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
・ラベルには使用方法と消火器表記を4か国語で記載しています。
・ラベルはゴールドの鏡面仕上げで高級感あふれるデザインとなっており、商業施設への設置もおすすめです。
・据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
【材質】
・本体:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付の型番MKA10Bのページです。
型番MKA10Bに関する仕様情報を記載しております。

アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト