(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OFC-MBH-N
メッシュバックチェア ハイバック サギョウヨウチェア

メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,093円
税込単価
16,602円

【特長】・S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 材質1:
    上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
  • 材質2:
    背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン
  • 材質3:
    昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    650
  • 高さ(mm):
    1070~1150
  • 座奥行(mm):
    505
  • 座上下昇降機能:
    有り
  • 座幅(mm):
    490
  • 座面高さ(mm):
    440~520
  • 幅(mm):
    590
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質4:
    キャスター:ポリウレタン、ナイロン

(i)ご注意

  • シリンダーには高圧ガスが封入されています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OFC-MBH-N 解除

Loading...

OFC-MBH-N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OFC-MBH-N

4967576520638
253-4627
ネイビー

1個

15,093( 16,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。
・最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。
・通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。
・キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。
・オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。
【用途】
・オフィスや在宅ワークに。
【材質】
・上張り生地:ポリエステル●クッション材:ウレタンフォーム
・背もたれ・座面・脚:スチール●肘掛け:スチール、ポリプロピレン
・昇降パーツ・シリンダー:スチール●シリンダーカバー:ポリプロピレン
・キャスター:ポリウレタン、ナイロン

(i)ご注意

  • シリンダーには高圧ガスが封入されています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OFC-MBH-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュバックチェア ハイバックの型番OFC-MBH-Nのページです。
型番OFC-MBH-Nに関する仕様情報を記載しております。

メッシュバックチェア ハイバックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OFC-MBH-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

15,093円

( 16,602円 )
1個 あり

1日目

4967576520621253-3096ブラック

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました