(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーフリーフレキ ステンレスタイプ・ニップル・メタルシールニップル型

スーパーフリーフレキ ステンレスタイプ・ニップル・メタルシールニップル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,166円 ~ 41,545円  特別価格 
税込価格
15,583円 ~ 45,700円  特別価格 

【特長】・従来品より柔らかい金属製フレキです。・繰り返しの曲げ、および振動吸収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
15
1/2
340.000
115-8521

1個

17,879円

17,376

( 19,114円 )

1日目

300
15
1/2
220.000
115-8518

1個

14,166( 15,583円 )

1日目

500
15
1/2
250.000
115-8519

1個

15,166円

15,012

( 16,513円 )

1日目

1000
20
3/4
820.000
115-8524

1個

28,379円

25,541

( 28,095円 )

1日目

300
20
3/4
420.000
115-8522

1個

20,589円

19,423

( 21,365円 )

1日目

500
20
3/4
530.000
115-8523

1個

22,756円

21,087

( 23,196円 )

1日目

1000
25
1
1050.000
115-8527

1個

32,500円

27,888

( 30,677円 )

1日目

300
25
1
600.000
115-8525

1個

23,923円

21,982

( 24,180円 )

1日目

500
25
1
730.000
115-8526

1個

26,334円

23,900

( 26,290円 )

1日目

300
40
1 1/2
1260.000
115-8528

1個

37,711円

32,322

( 35,554円 )

1日目

500
40
1 1/2
1540.000
115-8529

1個

41,545円

35,545

( 39,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より柔らかい金属製フレキです。
・繰り返しの曲げ、および振動吸収性に優れています。
・継手はパッキンレスのためパッキン交換が不要です。
【用途】
・各種配管の接続、芯ズレ及び振動吸収に。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・ニップル部:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーフリーフレキ ステンレスタイプ・ニップル・メタルシールニップル型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました