(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UF-50P-KYUUKI
有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプ MRO

通常単価(税別)
125,625円
税込単価
138,188円

【特長】・羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UF-50P-KYUUKI 解除

Loading...

 
カタログを表示

UF-50P-KYUUKI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
出力(W)
ハネ径(cm)
トラスココード
質量(g)
周波数(Hz)
横(mm)
縦(mm)
風量(m3/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UF-50P-KYUUKI

三相200
400
50
149-3031
30000
50/60
680
680
111/124

1個

125,625( 138,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです
・壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します
【用途】
・屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプの型番UF-50P-KYUUKIのページです。
型番UF-50P-KYUUKIに関する仕様情報を記載しております。

有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UF-120P-KYUUKI-60HZ
UF-40P-KYUUKI-100V
UF-40P-KYUUKI-200V
UF-60P-E3-KYUUKI
UF-75P-E3-KYUUKI-50HZ
UF-75P-E3-KYUUKI-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
出力
(W)
ハネ径
(cm)
トラスココード 質量(g) 周波数(Hz) 横(mm) 縦(mm) 風量
(m3/min)

668,438円

( 735,282円 )
1個 -

1日目

三相2003700120149-30402400006013801380705

89,707円

( 98,678円 )
1個 -

18日目

単相10025040149-30292000050/6054054063/72

90,938円

( 100,032円 )
1個 -

1日目

三相20025040149-30302000050/6054054063/72

239,063円

( 262,969円 )
1個 -

1日目

三相20075060149-30325000050/60780780163/187

316,875円

( 348,563円 )
1個 -

1日目

三相200150075149-30336500050900900294

316,875円

( 348,563円 )
1個 -

1日目

三相200150075149-30346500060900900329

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました