(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水害防止パネル 004954

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水害防止パネル 004954【3個入り】

通常単価(税別)
23,637円
税込単価
26,001円

【特長】・突然の豪雨時の浸水対策に最適です・濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 初期の軽度の浸水を想定した商品のため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
  • その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
  • 冠水した水の重みで商品が安定し止水します。
  • 風が強い時は飛ばされる危険性がございますので土嚢や水の入ったペットボトルなどの重しや、ロープで建物に固定するといった処置をしてください。
  • 使用後は水で洗い、乾燥させて収納してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004954

1パック

3個入り

23,637( 26,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突然の豪雨時の浸水対策に最適です
・濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷地内への浸水を軽減します
・軽量(1枚2.3kg)でスピーディーに設置が可能です
・ジョイント式なので工具が不要です
・たたんでコンパクトに収納できます
・持ち手がついて持ち運びが便利です
・繰り返し使うことができます
・背の裏の、重なる部分にEPDMゴムスポンジを使用しています
【用途】
・家屋や建物、商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前の浸水防止対策に
【材質】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容】
・本体×3枚
・専用クリップ×9個
・補強用クリップ×3本

(i)ご注意

  • 初期の軽度の浸水を想定した商品のため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
  • その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
  • 冠水した水の重みで商品が安定し止水します。
  • 風が強い時は飛ばされる危険性がございますので土嚢や水の入ったペットボトルなどの重しや、ロープで建物に固定するといった処置をしてください。
  • 使用後は水で洗い、乾燥させて収納してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水害防止パネル 004954の型番004954のページです。
型番004954に関する仕様情報を記載しております。

水害防止パネル 004954のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました