(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CK-B1007
ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-B ゴミバコ

通常単価(税別)
117,188円
税込単価
128,907円

【特長】・通気性・安全性・防犯性に優れ、扱いやすい構造です・前面パネルと床は取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    本体:高耐食溶融メッキ鋼板に高級焼付塗装
  • 高さ(mm):
    1141
  • 材質2:
    ハンドル:アルミニウム
  • 材質3:
    パチン錠・アンカー・アジャスター:ステンレス仕様

型番

CK-B1007 解除

Loading...

 
カタログを表示

CK-B1007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-B1007

650
4904780221173
367-7654
49800.0
750
1000

1個

117,188( 128,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・安全性・防犯性に優れ、扱いやすい構造です
・前面パネルと床は取り外し可能で清掃・メンテナンスしやすいです
・フックにかけてパチンと上げるだけで固定できるパチン錠です
・市販の南京錠・ダイヤル錠が使用できます
【用途】
・ごみ置場
【材質】
・本体:高耐食溶融メッキ鋼板に高級焼付塗装
・ハンドル:アルミニウム
・パチン錠・アンカー・アジャスター:ステンレス仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-Bの型番CK-B1007のページです。
型番CK-B1007に関する仕様情報を記載しております。

ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CK-B1005
CK-B1305
CK-B1307
CK-B1605
CK-B1607
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm)

84,957円

( 93,453円 )
1個 -

18日目

4004904780221142367-766740500.05051000

98,206円

( 108,027円 )
1個 -

18日目

5254904780221159367-766047800.05051300

112,235円

( 123,459円 )
1個 -

18日目

8504904780221180367-765059000.07501300

114,574円

( 126,031円 )
1個 -

18日目

6504904780221166367-764955800.05051600

130,941円

( 144,035円 )
1個 -

18日目

10504904780221197367-766970800.07501600

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました