(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY188450
SYバンド オールステンレス【10個入り】 サンスイヨウヒン

SYバンド オールステンレス SY188450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,646円
税込単価
13,911円

【特長】・オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。【用途】・管...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    ステンレス
  • バンド幅(mm):
    12.7
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 締付トルク(N・m):
    5.88
  • 6角ボルト(mm):
    8
  • 材質1:
    スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)

Loading...

SY188450 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY188450

450
467
4550414177882
255-7238
1540.000

1パック

10個入り

12,646( 13,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
【用途】
・管材、建機関連。
【材質】
・スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)
・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)

SY188450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYバンド オールステンレスの型番SY188450のページです。
型番SY188450に関する仕様情報を記載しております。

SYバンド オールステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SY188400
SY188500
SY188550
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホース外径締付範囲(Min)
(mm)
ホース外径締付範囲(Max)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

11,032円

( 12,135円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4004174550414177875255-72881530.000

14,936円

( 16,430円 )

10個入り

1パック あり

1日目

5005204550414177899255-87861580.000

17,235円

( 18,959円 )

10個入り

1パック あり

1日目

5355504550414177905255-88111590.000

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました