(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧式パンチャー HP-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動油圧式パンチャー HP-3

通常単価(税別)
67,050円
税込単価
73,755円

【特長】・高出力で、楽々穴あけが可能です。・アダプター使用でHP-1、HP-2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(鉄)(mm):
    3.2
  • 出力荷重(kN(t)):
    88.2
  • トラスココード:
    315-7211
  • JANコード:
    4562120271020
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:

(i)ご注意

  • パンチセットのサイズにより能力は異なります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-3

1個

67,050( 73,755円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力で、楽々穴あけが可能です。
・アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。
【用途】
・制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
【材質】
・鉄

(i)ご注意

  • パンチセットのサイズにより能力は異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式パンチャー HP-3の型番HP-3のページです。
型番HP-3に関する仕様情報を記載しております。

手動油圧式パンチャー HP-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました