(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-1515CP-PI
ロビーベンチ(蓄光タイプ) MCシリーズ MRO

ロビーベンチ(蓄光タイプ) MCシリーズ MC-1515CP-PI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,257円
税込単価
73,983円

【特長】・昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります【用途】・待...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 材質1:
    座部:ウレタンフォーム
  • 材質2:
    フレーム:40×16角パイプ(メラミン焼付塗装)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 張地:
    PVCレザー(防汚)
  • 脚部:
    31mm角パイプ(シルバー塗装)

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MC-1515CP-PI 解除

Loading...

MC-1515CP-PI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
座面色
背面色
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-1515CP-PI

背付
ピンク系
379-6958
26000
645
390
ピンク
ピンク
580
1500

1個

67,257( 73,983円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります
【用途】
・待合室に
【材質】
・張地:PVCレザー(防汚)
・座部:ウレタンフォーム
・フレーム:40×16角パイプ(メラミン焼付塗装)
・脚部:31mm角パイプ(シルバー塗装)

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MC-1515CP-PIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーベンチ(蓄光タイプ) MCシリーズの型番MC-1515CP-PIのページです。
型番MC-1515CP-PIに関する仕様情報を記載しております。

ロビーベンチ(蓄光タイプ) MCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC-1515CP-BL
MC-1515CP-BR
MC-1515CP-GR
MC-1518CP-BK
MC-1518CP-BL
MC-1518CP-BR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 座面高さ(mm) 座面色 背面色 奥行(mm) 幅(mm)

67,257円

( 73,983円 )
1個 -

19日目

背付ブルー系379-693426000645390ブルーブルー5801500

67,257円

( 73,983円 )
1個 -

19日目

背付ブラウン系379-701426000645390ブラウンブラウン5801500

67,257円

( 73,983円 )
1個 -

19日目

背付グリーン系379-692626000645390グリーングリーン5801500

74,643円

( 82,107円 )
1個 -

18日目

背付ブラック系379-699331000645390ブラックブラック5801800

74,643円

( 82,107円 )
1個 -

19日目

背付ブルー系379-700331000645390ブルーブルー5801800

74,643円

( 82,107円 )
1個 -

18日目

背付ブラウン系379-692331000645390ブラウンブラウン5801800

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました