(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBC15BPPC
パネル付ロビーチェア 背付 MBCシリーズ MRO

パネル付ロビーチェア 背付 MBCシリーズ MBC15BPPC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
159,000円
税込単価
174,900円

【特長】・ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 材質1:
    本体・パネル:木枠・ウレタンフォーム 
  • 材質2:
    フレーム・脚部:スチール、メラミン焼付塗装
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    1200
  • 座面高さ(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    610
  • 張地:
    布張り
  • 脚部色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 踏み台代わりにしないで下さい。
  • 上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。
  • 座面以外に腰掛けないで下さい。
  • 転倒して怪我をする恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MBC15BPPC 解除

Loading...

MBC15BPPC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
座面色
背面色
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBC15BPPC

ブルー系
369-1103
35000.0
ピーコック
ピーコック
1500

1個

159,000( 174,900円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロビーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します
・会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも最適です
【用途】
・ミーティング用
【材質】
・本体・パネル:木枠・ウレタンフォーム
・フレーム・脚部:スチール、メラミン焼付塗装

(i)ご注意

  • 踏み台代わりにしないで下さい。
  • 上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。
  • 座面以外に腰掛けないで下さい。
  • 転倒して怪我をする恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MBC15BPPCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル付ロビーチェア 背付 MBCシリーズの型番MBC15BPPCのページです。
型番MBC15BPPCに関する仕様情報を記載しております。

パネル付ロビーチェア 背付 MBCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MBC12BPSM
MBC15BPCOR
MBC15BPDGR
MBC15BPSM
MBC18BPCOR
MBC18BPDGR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 座面色 背面色 幅(mm)

139,900円

( 153,890円 )
1個 -

19日目

ブラウン系369-109429800.0セサミセサミ1200

159,000円

( 174,900円 )
1個 -

19日目

オレンジ系369-109235000.0コーラルオレンジコーラルオレンジ1500

159,000円

( 174,900円 )
1個 -

19日目

グリーン系369-110035000.0ダークグリーンダークグリーン1500

159,000円

( 174,900円 )
1個 -

19日目

ブラウン系369-110235000.0セサミセサミ1500

181,000円

( 199,100円 )
1個 -

18日目

オレンジ系369-109640300.0コーラルオレンジコーラルオレンジ1800

181,000円

( 199,100円 )
1個 -

19日目

グリーン系369-110540300.0ダークグリーンダークグリーン1800

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました