(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロビーチェア 背なし MBCシリーズ

ロビーチェア 背なし MBCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
37,950円  特別価格 
税込価格
41,745円  特別価格 

【特長】・シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 質量(g):
    16000
  • 材質1:
    本体:合板ウレタンフォーム
  • 材質2:
    フレーム:40×16角パイプ(シルバー塗装)
  • 材質3:
    脚部:31角パイプ(シルバー塗装)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    440
  • 奥行(mm):
    350
  • 幅(mm):
    1800

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック系
390-4206
ブラック

1個

37,950円

27,274

( 30,001円 )

8日目

ブルー系
390-4195
ブルー

1個

37,950円

27,274

( 30,001円 )

8日目

ブラウン系
390-4190
ブラウン

1個

37,950円

27,274

( 30,001円 )

8日目

グリーン系
390-4210
グリーン

1個

37,950円

27,274

( 30,001円 )

8日目

ピンク系
390-4215
ピンク

1個

37,950( 41,745円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです
【用途】
・待合室に
【材質】
・本体:合板ウレタンフォーム
・フレーム:40×16角パイプ(シルバー塗装)
・脚部:31角パイプ(シルバー塗装)

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背なし MBCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました