(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSB-1247A-IVCP
ロビーチェア 背付タイプ ワークベンチ

ロビーチェア 背付タイプ MSB-1247A-IVCP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
53,403円
税込単価
58,743円

【特長】・メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 色:
    多色
  • 材質1:
    本体:木枠・ウレタンフォーム
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 奥行(mm):
    470
  • 張地:
    ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)
  • 脚部:
    28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MSB-1247A-IVCP 解除

Loading...

MSB-1247A-IVCP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSB-1247A-IVCP

背:アイボリー/座:コーラルピンク
246-5694
19000
400
1200

1個

53,403( 58,743円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です
・通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに最適です
【用途】
・休憩用に
【材質】
・本体:木枠・ウレタンフォーム
・張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)
・脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)

(i)ご注意

  • 用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MSB-1247A-IVCPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背付タイプの型番MSB-1247A-IVCPのページです。
型番MSB-1247A-IVCPに関する仕様情報を記載しております。

ロビーチェア 背付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSB-1247A-IVBE
MSB-1247A-IVLGR
MSB-1547A-IVBE
MSB-1547A-IVCP
MSB-1547A-IVLGR
MSB-1847A-IVBE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm)

53,403円

( 58,743円 )
1個 -

18日目

背:アイボリー/座:ベージュ246-5693190004001200

53,403円

( 58,743円 )
1個 -

18日目

背:アイボリー/座:ライトグリーン246-5692190004001200

57,103円

( 62,813円 )
1個 -

18日目

背:アイボリー/座:ベージュ246-5686230006101500

57,103円

( 62,813円 )
1個 -

18日目

背:アイボリー/座:コーラルピンク246-5688230006101500

57,103円

( 62,813円 )
1個 -

18日目

背:アイボリー/座:ライトグリーン246-5687230006101500

61,334円

( 67,467円 )
1個 -

18日目

背:アイボリー/座:ベージュ246-5682260006101820

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました