(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,943円
税込単価
15,337円

【特長】・フック2個と背面マグネット付の充電式LED作業灯です。・正面ワイド・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    9(スポット) / 2.5(ワイド)
  • 電源:
    充電池
  • 色:
    黒・緑
  • 光源色:
    昼光色
  • JANコード:
    4937305058251
  • トラスココード:
    249-8734
  • 色温度(K):
    7000(ワイド)/6000(スポット)
  • 質量(g):
    314
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 充電時間:
    3.5時間(USB-ACアダプター別売)
  • 明るさ(lm):
    400(ワイド)/120(スポット)
  • 電源詳細:
    リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 2.6Ah
  • 材質2:
    レンズ:PC
  • 奥行(mm):
    46
  • 幅(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    255
  • 点灯パターン:
    スポット→ワイド→OFF
  • 充電回数(回):
    500
  • 付属品:
    USBケーブル
  • 演色性:
    Ra71(ワイド)、Ra74(スポット)

(i)ご注意

  • 充電しながらの点灯はしないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • USB-ACアダプターは付属しておりません。

型番

LEH-1P1PN-CH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEH-1P1PN-CH

1個

13,943( 15,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック2個と背面マグネット付の充電式LED作業灯です。
・正面ワイド・天面スポット切替式です。
・充電式なので持ち運びに便利です。
・100V/200V(50/60Hz)からの充電は、市販のUSB-ACアダプターをご利用いただければ可能となります。
【用途】
・工場内、屋内の軽作業に。
・自動車修理や狭所での作業に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・レンズ:PC

(i)ご注意

  • 充電しながらの点灯はしないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • USB-ACアダプターは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CHの型番LEH-1P1PN-CHのページです。
型番LEH-1P1PN-CHに関する仕様情報を記載しております。

充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました