(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LED ワークランタン BATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BAT-WL50
充電式LED ワークランタン BATシリーズ ハンディライト

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,533円 25,649円
税込単価
44,586円 28,214円

【特長】・充電式で持ち運び自由です。【用途】・夜間の見回り作業に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 電源:
    充電池
  • 色:
  • 点灯パターン:
    強→弱→SOS→点滅
  • 使用環境温度(℃):
    -20~50
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 付属品:
    ACアダプター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BAT-WL50 解除

Loading...

 
カタログを表示

BAT-WL50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
照度(距離1m時)
JANコード
トラスココード
色温度(K)
質量(g)
充電時間
明るさ(lm)
電源詳細
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
照射角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAT-WL50

4.5(強) / 6.5(弱)
4470Lx(強)/2230Lx(弱)
4937305057360
162-3656
6500
1600.0
4時間
4000
リチウムイオン充電池(付属)7.4V 13Ah
138
162
312
90

1個

40,533円

25,649

( 28,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式で持ち運び自由です。
【用途】
・夜間の見回り作業に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED ワークランタン BATシリーズの型番BAT-WL50のページです。
型番BAT-WL50に関する仕様情報を記載しております。

充電式LED ワークランタン BATシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BAT-WL27
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大点灯時間(h) 照度(距離1m時) JANコード トラスココード 色温度(K) 質量(g) 充電時間 明るさ(lm) 電源詳細 奥行(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 照射角(°)

28,690円

( 31,559円 )
1個 -

4日目

11.5(弱) / 4.5(強)1930Lx(強)/900Lx(弱)4937305054017162-3658-1100.05時間1800リチウムイオン充電池(付属)7.4V 8.8Ah11613326260

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました