(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全増防爆形LED照明器具(直付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全増防爆形LED照明器具(直付)

通常単価(税別)
84,658円
税込単価
93,124円

【特長】・安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    3500
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細タイプ:
    直付形
  • 光源色:
    昼白色
  • 色:
    灯具:白色(マンセルN9.5)、その他:グレイ(マンセルN7)
  • トラスココード:
    362-2362
  • 消費電力(W):
    21.0
  • 全長(mm):
    855
  • 定格寿命(時間):
    60000
  • 電圧(V):
    100~242
  • 質量(g):
    9400.0
  • 奥行(mm):
    131
  • 高さ(mm):
    260
  • 幅(mm):
    902
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    前面ガラス:強化ガラス
  • 材質4:
    位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)

型番

EYICL1021SA9-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EYICL1021SA9-22

1個

84,658( 93,124円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
・ローコストを実現しました。
・水素ガス・アセチレンガスに対応。
・軽量・コンパクト
・安全増防爆形蛍光灯の代替に最適なLED照明器具
・安全増防爆形蛍光灯と比べて半分以下の消費電力で同等以上の明るさを実現
・器具全長は855mm。従来器具(器具全長1345mm)と比較して約36%サイズダウン。
・器具質量は9.4kg。従来器具(10.6kg)と比較して約11%軽量化を実現。
・従来の安全増防爆形蛍光灯と比較して軽量・コンパクトであり、施工性アップに大きく貢献します。
【用途】
・工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
【材質】
・本体:アルミ
・前面ガラス:強化ガラス
・本体:アルミ
・位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全増防爆形LED照明器具(直付)の型番EYICL1021SA9-22のページです。
型番EYICL1021SA9-22に関する仕様情報を記載しております。

安全増防爆形LED照明器具(直付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました