(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

案内板 MSDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSD-ACA3-W
案内板 MSDシリーズ ヒョウジスタンド・タテフダ

通常単価(税別)
25,029円
税込単価
27,532円

【特長】・接客スペースを演出する案内や誘導に便利な案内板です。【用途】・便利な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MSD-ACA3-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSD-ACA3-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
質量(g)
トラスココード
縦使用時
横使用時
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSD-ACA3-W

ホワイト
4902205852322
5200.0
149-4869
W309×D294×H928~1268mm
W432×D270×H875~1215mm

1個

25,029( 27,532円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接客スペースを演出する案内や誘導に便利な案内板です。
【用途】
・便利な上下伸縮式
【材質】
・本体:スチール
・カバー:アクリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

案内板 MSDシリーズの型番MSD-ACA3-Wのページです。
型番MSD-ACA3-Wに関する仕様情報を記載しております。

案内板 MSDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSD-ACA3-BK
MSD-ACA4-BK
MSD-ACA4-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード 質量(g) トラスココード 縦使用時 横使用時

25,352円

( 27,887円 )
1個 -

5日目

ブラック49022058523155200.0149-4868W309×D294×H928~1268mmW432×D270×H875~1215mm

22,930円

( 25,223円 )
1個 -

5日目

ブラック49022058522923500.0149-4870W270×D270×H873~1214mmW309×D270×H836~1176mm

22,687円

( 24,956円 )
1個 -

5日目

ホワイト49022058523083500.0149-4871W270×D270×H873~1214mmW309×D270×H836~1176mm

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました