(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIG溶接用オプション STT

TIG溶接用オプション STT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
22,500円 ~ 27,500円  特別価格 
税込価格
24,750円 ~ 30,250円  特別価格 

【特長】・STG-200Dに使用可能なトーチです。・トーチヘッドの角度を自由に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接トーチ
  • 長さ(mm):
    8000
  • 使用率(%):
    60/35
  • 適合機種:
    STG-200D
  • 電極径(mm):
    1.4/2.4
  • ケーブル長(m):
    8
  • 冷却方式:
    空冷

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
品名
質量(g)
定格電流(A)交流
定格電流(A)直流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252-2486
4991945033443
TIG用フレキシブルトーチ 150A
3800.0
150
150

1個

22,500円

19,059

( 20,965円 )

1日目

252-2485
4991945033436
TIG用トーチ 200A
4900.0
200
200

1個

27,500円

23,746

( 26,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・STG-200Dに使用可能なトーチです。
・トーチヘッドの角度を自由に曲げることが出来ますので、狭い場所への溶接や母材側の形状や角度に対応した溶接が可能です。
【用途】
・TIG溶接用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接用オプション STTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました