(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200

インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
293,144円
税込単価
322,458円

【特長】・100V/200V兼用インバータ半自動溶接機です・ノンガス/ガス(M...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    0.6~1.2
  • 定格容量(kVA):
    1.9/5.9
  • トラスココード:
    251-2897
  • JANコード:
    4991945033276
  • 質量(g):
    15500.0
  • 奥行(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    375
  • 幅(mm):
    255
  • 使用率(%):
    40/25
  • 出力電流(A):
    80/200
  • 入力電流(A):
    29.5
  • 溶接可能材料:
    軟鋼、ステンレス、アルミ、高張力鋼板
  • 電源コード長さ(m):
    7.0
  • 溶接可能板厚(mm):
    鉄:0.6~2.5/0.6~7.0、ステンレス:0.6~2.5/0.6~4.0、アルミニウム:1.0~2.0/1.0~6.0
  • 電流範囲(A):
    30~80/30~200
  • アースケーブル長さ(m):
    3.0
  • 二次側ケーブル長さ(m):
    3.0
  • タイプ詳細:
    半自動溶接機

型番

SIG-200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIG-200

1個

293,144( 322,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V/200V兼用インバータ半自動溶接機です
・ノンガス/ガス(MIG/MAG)兼用なので鉄(ノンガス・ガス)ステンレス(ノンガス・ガス)アルミ(ガス)の溶接が可能です
・シナジー機能(ワイヤ径・板厚の選択により最適な溶接条件を自動設定)搭載です自動設定後も、状況に応じ出力電流/電圧の調整が可能です
・多彩な調整機能も液晶デジタルパネルで簡単設定でき、保存・呼び出しも可能です
・薄板溶接に使用できるΦ0.6ワイヤに対応しています
・100V15Aコンセントで0.6~3.0mmまでの溶接が可能です
【用途】
・軟鋼、ステンレス、アルミ、高張力鋼板の溶接に

カタログ

 

SIG-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200の型番SIG-200のページです。
型番SIG-200に関する仕様情報を記載しております。

インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました