(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA

インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,674円
税込単価
67,841円

【特長】・最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能付です・Φ0.6ノンガスワイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    0.6~0.8
  • 定格容量(kVA):
    2.55
  • トラスココード:
    251-2896
  • JANコード:
    4991945033160
  • 質量(g):
    7500.0
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    350
  • 幅(mm):
    185
  • 使用率(%):
    35
  • 出力電流(A):
    30~100
  • 入力電流(A):
    25.5
  • 溶接可能材料:
    軟鋼、ステンレス
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 溶接可能板厚(mm):
    鉄:0.6~4.0、ステンレス:0.8~1.5
  • アースケーブル長さ(m):
    2.0
  • 二次側ケーブル長さ(m):
    1.8
  • タイプ詳細:
    半自動溶接機

型番

SAYI-80N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAYI-80N

1個

61,674( 67,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能付です
・Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です
・チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています
・インチング機能付です
・手棒溶接(MMA)機能付です
・取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です
・100V15Aコンセントで0.8~3.0mmまでの溶接が可能です
・2020グッドデザイン賞を受賞しました
・EMI基準適合商品です
【用途】
・軟鋼、ステンレスの溶接に

カタログ

 

SAYI-80Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVAの型番SAYI-80Nのページです。
型番SAYI-80Nに関する仕様情報を記載しております。

インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました