(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

【特長】・インバータ制御で安定したアークと溶接品質が得られます・液晶デジタルパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    1.4~5.0
  • 定格容量(kVA):
    10
  • トラスココード:
    250-4831
  • JANコード:
    4991945033283
  • 質量(g):
    5100.0
  • 奥行(mm):
    395
  • 高さ(mm):
    212
  • 幅(mm):
    125
  • 使用率(%):
    25
  • 出力電流(A):
    200
  • 溶接可能材料:
    軟鋼、ステンレス、鋳物
  • 電源コード長さ(m):
    5.0
  • 溶接可能板厚(mm):
    1.2~10.0
  • 周波数(Hz):
    50/60兼用
  • 電撃防止機能:

(i)ご注意

  • 2次側のコードは付属していません。別途用途にあわせてお買い求めください。

型番

SIM-200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIM-200

1個

42,000( 46,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータ制御で安定したアークと溶接品質が得られます
・液晶デジタルパネル採用により設定が簡単に行えます
・質量5.1kgの軽量コンパクトです
・手棒溶接(MMA)とTIG溶接(リフトスタート式)の切替が可能です
【用途】
・現場での溶接作業に
・一般溶接作業に

(i)ご注意

  • 2次側のコードは付属していません。別途用途にあわせてお買い求めください。

カタログ

 

SIM-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流インバータアーク溶接機 アイマックス200の型番SIM-200のページです。
型番SIM-200に関する仕様情報を記載しております。

直流インバータアーク溶接機 アイマックス200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました