(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,768円
税込単価
16,245円

【特長】・生分解性98%の環境にやさしい中性洗剤です。・頑固な汚れには10~5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4986167310335
  • 質量(g):
    18000.0
  • トラスココード:
    256-3652
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、ビルダー、グリコール系溶剤、色素、水
  • 容量(L):
    18
  • 希釈倍率:
    10
  • pH値:
    7

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

299242

1個

14,768( 16,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生分解性98%の環境にやさしい中性洗剤です。
・頑固な汚れには10~50倍、軽度な汚れには50~200倍希釈して使用します。
【用途】
・床、機械、壁などの洗浄に。
【材質】
・主成分:界面活性剤、ビルダー、グリコール系溶剤、色素、水

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)の型番299242のページです。
型番299242に関する仕様情報を記載しております。

多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました