(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブカバーヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCH6.35-2500
チューブカバーヒーター ダンボウヨウヒン

通常単価(税別)
58,695円
税込単価
64,565円

【特長】・マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです・配管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • 過昇防止の為にヒーターに200℃OFFのサーモスタットがついておりますがご使用の際はヒーター保護の為にも温度制御器をご使用ください。ご使用時は200℃以下になるようにご使用ください。

型番

TCH6.35-2500 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCH6.35-2500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCH6.35-2500

280
2500
6.35(1/4インチ)
4989999804485
310
207-7106

1個

58,695( 64,565円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです
・配管の組み替えが多いお客様におすすめです
・耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です
・サーモスタット付のため過昇温の心配がありません
【用途】
・導入系配管や細い配管の加熱に

(i)ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • 過昇防止の為にヒーターに200℃OFFのサーモスタットがついておりますがご使用の際はヒーター保護の為にも温度制御器をご使用ください。ご使用時は200℃以下になるようにご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカバーヒーターの型番TCH6.35-2500のページです。
型番TCH6.35-2500に関する仕様情報を記載しております。

チューブカバーヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCH6.35-1000
TCH6.35-1500
TCH6.35-2000
TCH6.35-500
TCH9.52-1000
TCH9.52-2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
長さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

39,960円

( 43,956円 )
1個 -

18日目

10010006.35(1/4インチ)4989999804454140207-7103

46,208円

( 50,829円 )
1個 -

18日目

17015006.35(1/4インチ)4989999804461200207-7104

52,448円

( 57,693円 )
1個 -

18日目

21020006.35(1/4インチ)4989999804478280207-7105

33,720円

( 37,092円 )
1個 -

18日目

1005006.35(1/4インチ)498999980444780207-7108

42,458円

( 46,704円 )
1個 -

18日目

10010009.52(3/8インチ)4989999773606160207-7109

54,945円

( 60,440円 )
1個 -

18日目

21020009.52(3/8インチ)4989999773644300207-7111

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました