(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルリボンヒーター 400W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRH400-403000
フレキシブルリボンヒーター 400W ダンボウヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,498円 19,738円
税込単価
25,848円 21,712円

【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    400
  • 使用温度範囲(℃):
    0~400

型番

FRH400-403000 解除

Loading...

 
カタログを表示

FRH400-403000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRH400-403000

3.0
40
4989999708219
220
207-6953

1個

23,498円

19,738

( 21,712円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルリボンヒーター 400Wの型番FRH400-403000のページです。
型番FRH400-403000に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルリボンヒーター 400Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRH400-203000
FRH400-302000
FRH400-303000
FRH400-401000
FRH400-502000
FRH400-503000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

19,500円

( 21,450円 )
1個 あり

18日目

3.0204989999707168120207-6938

17,625円

( 19,388円 )
1個 あり

18日目

2.030498999970784770207-6946

23,498円

( 25,848円 )
1個 -

18日目

3.0304989999707861110207-6948

11,745円

( 12,920円 )
1個 あり

18日目

1.0404989999708172100207-6949

19,373円

( 21,310円 )
1個 あり

18日目

2.0504989999708547160207-6956

26,250円

( 28,875円 )
1個 -

18日目

3.0504989999708561220207-6958

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました