(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルリボンヒーター 500W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRH500-301500
フレキシブルリボンヒーター 500W ダンボウヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,560円
税込単価
18,216円

【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    500
  • 使用温度範囲(℃):
    0~400

型番

FRH500-301500 解除

Loading...

 
カタログを表示

FRH500-301500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRH500-301500

1.5
30
4989999707885
120
207-6970

1個

16,560( 18,216円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルリボンヒーター 500Wの型番FRH500-301500のページです。
型番FRH500-301500に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルリボンヒーター 500Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRH500-202000
FRH500-202500
FRH500-301000
FRH500-303000
FRH500-401500
FRH500-403000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

16,500円

( 18,150円 )
1個 あり

18日目

2.020498999970719990207-6961

19,373円

( 21,310円 )
1個 あり

18日目

2.5204989999707205100207-6962

13,245円

( 14,570円 )
1個 あり

18日目

1.0304989999707878100207-6969

26,498円

( 29,148円 )
1個 -

18日目

3.0304989999707915110207-6973

16,560円

( 18,216円 )
1個 あり

18日目

1.5404989999708233120207-6975

26,498円

( 29,148円 )
1個 -

18日目

3.0404989999708264220207-6979

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました