(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルリボンヒーター 300W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRH300-303000
フレキシブルリボンヒーター 300W ダンボウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,498円
税込単価
22,548円

【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    300
  • 使用温度範囲(℃):
    0~400

(i)ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。

型番

FRH300-303000 解除

Loading...

 
カタログを表示

FRH300-303000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRH300-303000

3.0
30
4989999707816
110
207-6884

1個

20,498( 22,548円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に

(i)ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルリボンヒーター 300Wの型番FRH300-303000のページです。
型番FRH300-303000に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルリボンヒーター 300Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRH300-501000
FRH300-501500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

11,250円

( 12,375円 )
1個 あり

18日目

1.0504989999708479100207-6891

14,063円

( 15,469円 )
1個 あり

18日目

1.5504989999708486120207-6892

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました