(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンリボンヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPRH1-150W3000
シリコンリボンヒーター ダンボウヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,375円
税込単価
20,213円

【特長】・発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 厚さ(mm):
    3
  • 幅(mm):
    12
  • 材質1:
    シリコン

(i)ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください

型番

WPRH1-150W3000 解除

Loading...

 
カタログを表示

WPRH1-150W3000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPRH1-150W3000

150
3000
4989999708691
160
207-6987

1個

18,375( 20,213円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。
・耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。
・表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
・ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください。
【材質】
・シリコン

(i)ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンリボンヒーターの型番WPRH1-150W3000のページです。
型番WPRH1-150W3000に関する仕様情報を記載しております。

シリコンリボンヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPRH1-100W2000
WPRH1-200W4000
WPRH1-250W5000
WPRH1-375W7500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

14,498円

( 15,948円 )
1個 あり

25日目

10020004989999708684120207-6986

21,000円

( 23,100円 )
1個 -

25日目

20040004989999708707340207-6988

22,500円

( 24,750円 )
1個 -

25日目

25050004989999708714200207-6989

36,248円

( 39,873円 )
1個 -

25日目

37575004989999708721250207-6990

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました