(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンコードヒーター WPCH1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPCH1-90W3000
シリコンコードヒーター WPCH1 ダンボウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,873円
税込単価
13,060円

【特長】・シリコン製の薄くて巻きやすいヒーターです。・非常に巻きやすくフィッテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 材質1:
    シリコン

(i)ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください

型番

WPCH1-90W3000 解除

Loading...

 
カタログを表示

WPCH1-90W3000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPCH1-90W3000

90
3000
4989999708813
60
207-7003

1個

11,873( 13,060円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン製の薄くて巻きやすいヒーターです。
・非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。
・巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。
・外径Φ2.5mmのひも状です。
・ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください。
【材質】
・シリコン

(i)ご注意

  • 規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は180℃以下になるようにご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンコードヒーター WPCH1の型番WPCH1-90W3000のページです。
型番WPCH1-90W3000に関する仕様情報を記載しております。

シリコンコードヒーター WPCH1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPCH1-120W4000
WPCH1-150W5000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

13,748円

( 15,123円 )
1個 あり

25日目

1204000498999970882070207-6997

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

25日目

1505000498999970883780207-6998

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました