(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルリボンヒーター 150W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRH150-503000
フレキシブルリボンヒーター 150W ダンボウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,995円
税込単価
18,695円

【特長】・テープ状で柔軟性のあるヒーターです・サイズが豊富で被加熱物に最適なも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    電気
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    150
  • 使用温度範囲(℃):
    0~400

(i)ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。

型番

FRH150-503000 解除

Loading...

 
カタログを表示

FRH150-503000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRH150-503000

3.0
50
4989999708363
220
207-6785

1個

16,995( 18,695円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に

(i)ご注意

  • ヒーター保護の過昇温防止の為に温度制御器をご使用ください。
  • ご使用時は400℃以下になるようにご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルリボンヒーター 150Wの型番FRH150-503000のページです。
型番FRH150-503000に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルリボンヒーター 150Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRH150-202500
FRH150-203000
FRH150-303000
FRH150-502000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

11,370円

( 12,507円 )
1個 あり

18日目

2.5204989999706956110207-6764

12,998円

( 14,298円 )
1個 あり

18日目

3.0204989999706963140207-6765

15,495円

( 17,045円 )
1個 あり

18日目

3.0304989999707663110207-6775

12,750円

( 14,025円 )
1個 あり

18日目

2.0504989999708349160207-6783

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました