(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,061円
税込単価
14,367円

【特長】・ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。・ワイヤータイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒器
  • その他:
    専用スタンド
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    103×116×272
  • 吐出量:
    A1700
  • JANコード:
    4977720060385
  • 質量(g):
    1200.0
  • トラスココード:
    253-9345
  • 材質1:
    本体:スチール粉体塗装
  • 材質2:
    ボトルホルダー脚ゴム:発砲ゴム
  • 材質3:
    フットペダル部脚ゴム:ウレタン
  • 材質4:
    フットペダルすべり止め:鉱物粒子
  • 対応ボトルサイズ(mm):
    幅90×奥行85×高さ180~265
  • ケーブル長さ(mm):
    1300
  • ペダルサイズ(mm):
    W76×D172×H68
  • 仕様:
    足踏式

(i)ご注意

  • ボトルの形状により取り付けできない場合があります。
  • ノズル幅8mm迄対応
  • 狭い通路等に設置すると転倒による怪我、破損の恐れがあります。
  • 設置場所は十分なスペースを確保し事故防止に努めてください。

型番

PBSTD-282 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBSTD-282

1個

13,061( 14,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。
・ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
【用途】
・手指消毒・洗浄に。
【材質】
・本体:スチール粉体塗装
・ボトルホルダー脚ゴム:発砲ゴム
・フットペダル部脚ゴム:ウレタン
・フットペダルすべり止め:鉱物粒子

(i)ご注意

  • ボトルの形状により取り付けできない場合があります。
  • ノズル幅8mm迄対応
  • 狭い通路等に設置すると転倒による怪我、破損の恐れがあります。
  • 設置場所は十分なスペースを確保し事故防止に努めてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282の型番PBSTD-282のページです。
型番PBSTD-282に関する仕様情報を記載しております。

ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました