(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前柱28型スチール什器 片面ボード スタート(単体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

前柱28型スチール什器 片面ボード スタート(単体型)

通常価格(税別)
30,766円 ~ 41,665円
税込価格
33,843円 ~ 45,832円

【特長】・背面がボードタイプの重量物陳列用の什器です・オプションの棚板を設置す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台):
    550
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
450
1800
45300.0
148-8053

1個

32,707( 35,978円 )

1日目

900
450
2100
46700.0
148-8054

1個

34,391( 37,830円 )

1日目

900
450
2400
47000.0
148-8055

1個

37,398( 41,138円 )

1日目

900
600
1800
50900.0
148-8056

1個

34,058( 37,464円 )

1日目

900
600
2100
52300.0
148-8057

1個

35,847( 39,432円 )

1日目

900
600
2400
52200.0
148-8058

1個

38,748( 42,623円 )

1日目

1200
450
1800
47600.0
148-8059

1個

34,619( 38,081円 )

1日目

1200
450
2100
50000.0
148-8060

1個

36,249( 39,874円 )

1日目

1200
450
2400
50200.0
148-8061

1個

40,051( 44,056円 )

1日目

  • 注文停止中
1200
600
1800
54200.0
148-8062

1個

30,766( 33,843円 )

-

1200
600
2100
56600.0
148-8063

1個

37,969( 41,766円 )

1日目

1200
600
2400
56400.0
148-8064

1個

41,665( 45,832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がボードタイプの重量物陳列用の什器です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
・ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付です
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・上桟・下桟・28型ビーム上・28型ビーム下・背面ボード各1個、支柱・28型横桟・支柱キャップ棚板・底棚受各2個

(i)ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱28型スチール什器 片面ボード スタート(単体型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました