(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール什器 片面ネット スタート(単体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-40-5-2
スチール什器 片面ネット スタート(単体型) MRO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,371円
税込単価
20,208円

【特長】・背面がネットタイプのベーシックな片面仕様の商品陳列用什器です・オプシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台。

型番

11-40-5-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-40-5-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-40-5-2

900
600
1500
22800.0
148-7889

1個

18,371( 20,208円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプのベーシックな片面仕様の商品陳列用什器です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板各1個、支柱・底棚受・支柱キャップ各2個

(i)ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール什器 片面ネット スタート(単体型)の型番11-40-5-2のページです。
型番11-40-5-2に関する仕様情報を記載しております。

スチール什器 片面ネット スタート(単体型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-40-3-1
11-40-3-3
11-40-3-5
11-40-5-3
11-40-5-4
11-40-5-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

15,575円

( 17,133円 )
1個 あり

4日目

900400120017700.0148-7885

16,835円

( 18,519円 )
1個 -

1日目

900400150019300.0148-7886

18,254円

( 20,079円 )
1個 あり

4日目

900400180021900.0148-7887

19,154円

( 21,069円 )
1個 -

7日目

900600165024200.0114-6315

19,736円

( 21,710円 )
1個 -

1日目

900600180025400.0148-7890

22,585円

( 24,844円 )
1個 あり

4日目

900600210028000.0114-6318

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました