(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール什器 両面ネット コネクト(連結型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-40-9-8
スチール什器 両面ネット コネクト(連結型) MRO

通常単価(税別)
17,222円
税込単価
18,944円

【特長】・背面がネットタイプのベーシックな両面仕様の商品陳列用什器連結用です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:150kg/台。(11-40-12-9/11-41-12-9は300kg/台となります。)
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

11-40-9-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-40-9-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-40-9-8

900
700
1200
18500.0
148-8029
支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

1個

17,222( 18,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプのベーシックな両面仕様の商品陳列用什器連結用です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
・単体型と連結することで、増設が可能です
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:150kg/台。(11-40-12-9/11-41-12-9は300kg/台となります。)
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール什器 両面ネット コネクト(連結型)の型番11-40-9-8のページです。
型番11-40-9-8に関する仕様情報を記載しております。

スチール什器 両面ネット コネクト(連結型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-40-11-10
11-40-11-12
11-40-11-8
11-41-10-10
11-41-10-12
11-41-10-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード セット内容

20,520円

( 22,572円 )
1個 -

1日目

900900150021500.0148-8036支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

22,574円

( 24,831円 )
1個 -

7日目

900900180023600.0148-8037支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

18,201円

( 20,021円 )
1個 -

1日目

900900120020400.0148-8035支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

22,061円

( 24,267円 )
1個 -

1日目

1200800150025900.0148-8044支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

24,380円

( 26,818円 )
1個 -

1日目

1200800180027900.0148-8045支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

19,609円

( 21,570円 )
1個 -

1日目

1200800120024800.0148-8043支柱・上桟・下桟・背面ネット・支柱キャップ各1個、キックプレート・棚板・底棚受各2個

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました