(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-40-3-8
スチール什器 片面ネット コネクト(連結型) MRO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,573円
税込単価
12,730円

【特長】・背面がネットタイプのベーシックな片面仕様の商品陳列用什器連結用です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:150kg/台。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

11-40-3-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-40-3-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-40-3-8

900
400
1200
12700.0
148-7917
支柱・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板・支柱キャップ各1個、底棚受各2個

1個

11,573( 12,730円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプのベーシックな片面仕様の商品陳列用什器連結用です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
・単体型と連結することで、増設が可能です
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:150kg/台。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)の型番11-40-3-8のページです。
型番11-40-3-8に関する仕様情報を記載しております。

スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-40-2-8
11-40-3-10
11-40-3-12
11-40-4-10
11-40-4-12
11-40-4-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード セット内容

11,282円

( 12,410円 )
1個 -

1日目

900350120012700.0148-7916支柱・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板・支柱キャップ各1個、底棚受各2個

12,515円

( 13,767円 )
1個 -

1日目

900400150013800.0148-7918支柱・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板・支柱キャップ各1個、底棚受各2個

13,696円

( 15,066円 )
1個 -

1日目

900400180015400.0148-7919支柱・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板・支柱キャップ各1個、底棚受各2個

12,727円

( 14,000円 )
1個 -

1日目

900450150017100.0114-6328支柱・支柱キャップ・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板各1個、底棚受2個

13,881円

( 15,269円 )
1個 あり

4日目

900450180018700.0114-6331支柱・支柱キャップ・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板各1個、底棚受2個

11,785円

( 12,964円 )
1個 -

1日目

900450120013700.0148-7920支柱・上桟・下桟・キックプレート・背面ネット・棚板・支柱キャップ各1個、底棚受各2個

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました