(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前柱28型スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-45-1-5
前柱28型スチール什器 片面ネット コネクト(連結型) MRO

通常単価(税別)
26,656円
税込単価
29,322円

【特長】・背面がネットタイプの重量物陳列用什器連結用です・オプションの棚板を設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台):
    550
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。

型番

11-45-1-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-45-1-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-45-1-5

900
450
2100
32000.0
148-8109

1個

26,656( 29,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプの重量物陳列用什器連結用です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
・単体型と連結することで、増設が可能です
・ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付です
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・支柱・上桟・下桟・28型横桟・28型ビーム上・28型ビーム下・背面ネット・支柱キャップ各1個、棚板・底棚受各2個

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱28型スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)の型番11-45-1-5のページです。
型番11-45-1-5に関する仕様情報を記載しております。

前柱28型スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-45-1-4
11-45-1-6
11-45-2-4
11-45-2-5
11-45-2-6
11-45-5-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

20,580円

( 22,638円 )
1個 -

18日目

900450180030900.0148-8108

27,461円

( 30,207円 )
1個 -

1日目

900450240033400.0148-8110

21,359円

( 23,495円 )
1個 -

18日目

900600180037100.0148-8111

27,635円

( 30,399円 )
1個 -

1日目

900600210038400.0148-8112

28,387円

( 31,226円 )
1個 -

1日目

900600240039800.0148-8113

25,905円

( 28,496円 )
1個 -

7日目

1200450180032500.0148-8114

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました