(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスロータリハンマードリルD型(10.8V)電池セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスロータリハンマードリルD型(10.8V)電池セット品

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
142,048円
税込単価
156,253円

【特長】・小型・軽量ボディで重心が手元に近いので、取り回ししやすく、楽に作業が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    10.8
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    0~1080(ノーマルモード時)、0~800(ローモード時)
  • 最大打撃数(min-1):
    0~5500(ノーマルモード時)、0~4100(ローモード時)
  • 二重絶縁:
  • 消費電力(W):
    -
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    9.1(回転+打撃)
  • 充電器 時間:
    約60分
  • 本体 全長(mm):
    246
  • 本体 高さ(mm):
    202
  • 本体 幅(mm):
    74
  • JANコード:
    4966376332861
  • トラスココード:
    257-2298
  • 質量(g):
    2100
  • 詳細仕様:
    BSL1240M×2個・急速充電器・ケース付
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート:
    3.4~18
  • 穴あけ能力(mm)鉄工:
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工:
    18
  • 材質1:
    ボディ:樹脂
  • 質量(Kg):
    2.1(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、1.9(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
  • 蓄電池 形名:
    BSL1240M(冷却対応)
  • 充電器 形名:
    UC12SL
  • 標準付属品:
    電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ

(i)ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • ビット別売りです。

型番

DH12DD(2LSK) 解除

Loading...

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH12DD(2LSK)

1個

142,048( 156,253円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ボディで重心が手元に近いので、取り回ししやすく、楽に作業ができます。
・新防振ハンドル採用で、ハンドルに伝わる衝撃・振動を吸収し、作業者を守ります。
・オートストップ機能搭載です。
・穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させるので連続の穴あけに便利です。
・回転数2段切替搭載で、ボタンを押すだけで作業内容に合わせた切り替えが簡単にできます。
【用途】
・回転+打撃モード時:各種プラグの下穴あけ、タイル・レンガへの穴あけ、アンカ打込作業に。
・回転モード時:金属、木材への穴あけ、小ねじ・木ねじの締付緩めに。
【材質】
・ボディ:樹脂
【セット内容】
・リチウムイオン電池(BSL1240M)×2
・急速充電器(UC12SL)

(i)ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • ビット別売りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリハンマードリルD型(10.8V)電池セット品の型番DH12DD(2LSK)のページです。
型番DH12DD(2LSK)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスロータリハンマードリルD型(10.8V)電池セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました