(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久オーバーラミネートテープ

耐久オーバーラミネートテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,346円 ~ 35,614円
税込価格
10,281円 ~ 39,175円

【特長】・AGV誘導磁気テープや床表示をしっかり保護します。・100μ厚のポリ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    1.45
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 色系統:
    クリア(透明)
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(帯電防止ハードコート)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系(耐油タイプ)
  • 材質3:
    はくりフィルム:PET
  • 材質4:
    芯:プラスチック
  • テープカット条件:
    カッター使用

(i)ご注意

  • 貼り付け前に床面を脱脂してください。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
4904140961008
215-9225
500.000

1個

9,346( 10,281円 )

2日目

200
4904140961084
249-7332
1110.000

1個

28,486( 31,335円 )

1日目

120
4904140961237
249-7331
670.000

1個

17,100( 18,810円 )

1日目

150
4904140961251
249-7333
830.000

1個

21,371( 23,508円 )

1日目

250
4904140961268
249-7330
1390.000

1個

35,614( 39,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGV誘導磁気テープや床表示をしっかり保護します。
・100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上しています。
・帯電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減します。
・耐油粘着剤で、オイルが多い場所でも剥がれにくいテープです。
・クリーンルームでも使用可能です。
【用途】
・屋内用。
・AGV誘導磁気テープや床表示テープの保護用に。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(帯電防止ハードコート)
・粘着剤:アクリル系(耐油タイプ)
・はくりフィルム:PET
・芯:プラスチック

(i)ご注意

  • 貼り付け前に床面を脱脂してください。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久オーバーラミネートテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました