(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールストッカー Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールストッカー Sシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,393円
税込単価
16,932円

【特長】・耐荷重は80kg(フタ)なので、踏み台や椅子としても使用できます。・...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    901~1100
  • 奥行範囲(mm):
    451~
  • 高さ範囲(mm):
    401~
  • 色:
    サンドベージュ/ブラック
  • JANコード:
    4991068169579
  • トラスココード:
    250-1908
  • 容量(L):
    130
  • 質量(g):
    8000
  • 材質1:
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    バックル:ABS樹脂
  • 外形寸法(mm)奥行:
    500
  • 外形寸法(mm)間口:
    1000
  • 外形寸法(mm)高さ:
    500
  • 耐荷重(kg):
    80
  • 有効内寸(mm)奥行:
    365
  • 有効内寸(mm)間口:
    860
  • 有効内寸(mm)高さ:
    365
  • かぎ穴径(mm):
    5

型番

ST-1000S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-1000S

1個

15,393( 16,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重は80kg(フタ)なので、踏み台や椅子としても使用できます。
・フタが外せるので、お手入れが簡単です。
・スタッキングでき便利です。
・使用しない時は場所をとらない様にネスティングできます。
・「サンドベージュ×ブラック」の耐久性に優れた収納ボックスです。
・バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
・ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動できます。
【用途】
・様々な商品の収納に。
・DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に。
・車載工具、洗車用品、キャンプ用品などの収納に。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・バックル:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールストッカー Sシリーズの型番ST-1000Sのページです。
型番ST-1000Sに関する仕様情報を記載しております。

ツールストッカー Sシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました