(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌ロビーチェア

抗菌ロビーチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,376円
税込単価
37,814円

【特長】・張地は抗菌仕様を施しSIAA認証を取得したレザーを使用しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 色:
    ブラック系
  • 色詳細:
    ブラック
  • トラスココード:
    380-3585
  • JANコード:
    4550414132898
  • 質量(g):
    16700.0
  • 張地:
    PVCレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)
  • 奥行(mm):
    350
  • 幅(mm):
    1800
  • 脚部:
    28.6丸パイプ(ブラック塗装)

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

型番

MCK-1835-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCK-1835-BK

1個

34,376( 37,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・張地は抗菌仕様を施しSIAA認証を取得したレザーを使用しています。
・アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒することが可能です。
・衛生的に保ちたいインテリアに適しています。
【用途】
・休憩室やロビーに。
【材質】
・張地:PVCレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。

MCK-1835-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌ロビーチェアの型番MCK-1835-BKのページです。
型番MCK-1835-BKに関する仕様情報を記載しております。

抗菌ロビーチェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました