(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HN65N4DR
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用) クギダキ

高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用) HN65N4DR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
112,400円
税込単価
123,640円

【特長】・新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。・新・風量調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    エア
  • 特長:
    高圧
  • 適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):
    5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
  • ネイル装填数(本):
    100・200・250・300・400
  • 高さ(mm):
    302
  • 全長(mm):
    324
  • 幅(mm):
    126
  • 質量(g):
    2200.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HN65N4DR 解除

Loading...

HN65N4DR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN65N4DR

4902870861445
マイスターレッド
347-1765

1個

112,400( 123,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。
・新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
・鋼製束用コンクリートピンも打てます。
【用途】
・N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HN65N4DRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用)の型番HN65N4DRのページです。
型番HN65N4DRに関する仕様情報を記載しております。

高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HN65N4DG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

112,400円

( 123,640円 )
1個 -

1日目

4902870861438クールグレー347-1763

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました