(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ゴミ台車 ビッグカー 赤茶色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1X592P-GF16
大型ゴミ台車 ビッグカー 赤茶色 ゴミバコ

通常単価(税別)
81,460円
税込単価
89,606円

【特長】・効率よくゴミ処理が行える大型ゴミ台車です。・大量に運搬が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • キャスター径(mm):
    自在100・固定125
  • 奥行(mm):
    703
  • 間口(mm):
    1034
  • 高さ(mm):
    913
  • 色:
    赤茶色
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 最大積載質量(kg):
    280

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1X592P-GF16 解除

Loading...

 
カタログを表示

1X592P-GF16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1X592P-GF16

21500.0
161-7035
排水栓・排水ホース付

1個

81,460( 89,606円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・効率よくゴミ処理が行える大型ゴミ台車です。
・大量に運搬が可能です。
・清掃しやすい設計です。
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ゴミ台車 ビッグカー 赤茶色の型番1X592P-GF16のページです。
型番1X592P-GF16に関する仕様情報を記載しております。

大型ゴミ台車 ビッグカー 赤茶色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1X591P-GF16
1X593P-GF16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 仕様

74,737円

( 82,211円 )
1個 -

18日目

21000.0161-7063排水栓・排水ホース無

82,072円

( 90,279円 )
1個 -

8日目

21000.0161-7078排水栓付

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました