(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TH-B76S
天吊り金具(オールインワンタイプ) ディスプレイ(オプション・ソノタ)

天吊り金具(オールインワンタイプ) TH-B76S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,984円
税込単価
27,482円

【特長】・オールインワンタイプの天吊金具です。【用途】・デジタルサイネージに。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。

Loading...

TH-B76S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体寸法(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-B76S

775~925
4991829129248
8000.0
346-3386

1個

24,984( 27,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールインワンタイプの天吊金具です。
【用途】
・デジタルサイネージに。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。

TH-B76Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天吊り金具(オールインワンタイプ)の型番TH-B76Sのページです。
型番TH-B76Sに関する仕様情報を記載しております。

天吊り金具(オールインワンタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TH-B76L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体寸法(mm)高さ JANコード 質量(g) トラスココード

26,908円

( 29,599円 )
1個 -

1日目

1025~142549918291292559000.0346-3387

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました